output_thrust_axial_capacity_lb_english
12600.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
119030.0
output_radial_capactiry_lb_english
14800.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.0
Diametre trou central (in)
7.0
b10_torque_capacity_inlb_english
119030.0
maximum_torque_inlb_english
112773.0
Capacité poussée axiale (lb)
12600.0
Inertie Max à 20 Index par mn
1552.0
center_thru_hole_diameter_in_english
7.0
Capacité sortie radiale (lb)
14800.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
107000.0
center_distance_in_english
13.88
Inertie Max (lb-in²)
8963.0
Couple Maxi (in-lb)
112773.0
Hauteur surface de montage (in)
15.0
Distance du centre (in)
13.88
Diametre surface de montage (in)
14.5
mounting_surface_diameter_in_english
14.5
Inertie Max (lb-in²)
8963.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
107000.0
Inertie Max à 20 Index par mn
14391.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
56070.0
center_distance_mm_metric
352.552
Couple Maxi (Nm)
12743.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
368.3
Hauteur surface de montage (mm)
381.0
Imperial or Metric Product
Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric
381.0
b10_torque_capacity_nm_metric
13450.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
31.314
output_radial_capactiry_n_metric
65860.0
Distance du centre (mm)
352.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.454
Capacité sortie radiale (N)
65860.0
Capacité poussée axiale (N)
56070.0
B10 Capactité de couple (Nm)
13450.0
Inertie Max à 20 Index par mn
4.212
Inertie interne (kgm²)
2.623
center_thru_hole_diameter_mm_metric
177.8
Diametre surface de montage (mm)
368.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.314
Couple Maxi (Nm)
12743.0
Inertie interne (kgm²)
2.623
Diametre trou central (mm)
177.8