height_t0_mounting_surface_in_english
15.0
Capacité poussée axiale (lb)
12600.0
Distance du centre (in)
13.88
Inertie Max à 20 Index par mn
39.0
b10_torque_capacity_inlb_english
48320.0
Inertie Max à 20 Index par mn
412.0
Hauteur surface de montage (in)
15.0
center_distance_in_english
13.88
Couple Maxi (in-lb)
56650.0
center_thru_hole_diameter_in_english
7.0
Inertie Max (lb-in²)
7672.0
output_radial_capactiry_lb_english
14800.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
107000.0
maximum_torque_inlb_english
56650.0
mounting_surface_diameter_in_english
14.5
Inertie Max (lb-in²)
7672.0
Diametre trou central (in)
7.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
48320.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
107000.0
Capacité sortie radiale (lb)
14800.0
Diametre surface de montage (in)
14.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
12600.0
Couple Maxi (Nm)
6401.0
Inertie interne (kgm²)
2.245
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
31.314
output_thrust_axial_capacity_n_metric
56070.0
Capacité sortie radiale (N)
65860.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
381.0
Diametre trou central (mm)
177.8
center_thru_hole_diameter_mm_metric
177.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
368.3
Distance du centre (mm)
352.6
Couple Maxi (Nm)
6401.0
output_radial_capactiry_n_metric
65860.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.121
Capacité poussée axiale (N)
56070.0
b10_torque_capacity_nm_metric
5460.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.314
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
center_distance_mm_metric
352.552
B10 Capactité de couple (Nm)
5460.0
Hauteur surface de montage (mm)
381.0
Inertie interne (kgm²)
2.245
Diametre surface de montage (mm)
368.3