Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1801RD3H80-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
maximum_torque_inlb_english 83260.0
Capacité poussée axiale (lb) 12600.0
Inertie Max à 20 Index par mn 850.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 84287.0
Hauteur surface de montage (in) 15.0
b10_torque_capacity_inlb_english 84287.0
Inertie Max (lb-in²) 7672.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.0
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
Couple Maxi (in-lb) 83260.0
Distance du centre (in) 13.88
Diametre trou central (in) 7.0
center_thru_hole_diameter_in_english 7.0
Diametre surface de montage (in) 14.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 107000.0
center_distance_in_english 13.88
output_radial_capactiry_lb_english 14800.0
Inertie Max à 20 Index par mn 86.0
Capacité sortie radiale (lb) 14800.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 12600.0
Inertie Max (lb-in²) 7672.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 107000.0
Couple Maxi (Nm) 9408.0
Diametre surface de montage (mm) 368.3
Inertie interne (kgm²) 2.245
output_thrust_axial_capacity_n_metric 56070.0
Distance du centre (mm) 352.6
Inertie interne (kgm²) 2.245
center_distance_mm_metric 352.552
Inertie Max à 20 Index par mn 0.025
Diametre trou central (mm) 177.8
center_thru_hole_diameter_mm_metric 177.8
Capacité poussée axiale (N) 56070.0
Capacité sortie radiale (N) 65860.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 381.0
B10 Capactité de couple (Nm) 9524.0
Couple Maxi (Nm) 9408.0
Hauteur surface de montage (mm) 381.0
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 31.314
Inertie Max à 20 Index par mn 0.249
output_radial_capactiry_n_metric 65860.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.314
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
b10_torque_capacity_nm_metric 9524.0
Précision (arcsec) ±27
Type de produit Sortie de bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Répétabilité (arcsec) ±7
Période d'indexage (deg) 330.0
Famille RD
Smart Number Motion Spec B
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Stops 3.0
Gammes 1801RD
Sortie Bride
Gammes de produits 1801RD
Mouvement msc.50
PublishedDate 1675464343000
Modèle de base 1801RD3H80-330
Back to Top