Bride de Serrage Manuel
Steel toggle clamp with 2 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, straight base, and solid bar.

2010-SB

Serrage nouvelle génération 2x plus puissant que son équivalent d'origine,
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 2.2
Longueur Etrier (in) 3.51
Poids (lb) 2.56
Effort de maintien (lbf) 1400
Longueur Etrier (mm) 89.2
Hauteur sous étrier (mm) 55.9
Poids (kg) 1.16
Effort de maintien maximum (N) 6230
Gammes de produits 2010
Boulon 201015-E
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Fermeture Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (+10°) 66
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 78
Application -Alimentaire Pas recommandé
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Variation posage pièce Non
Matériel standard Acier
Style de base de montage Base droite
Application -Assemblage Excellent/Haut
Service environnement Normal
PublishedDate 1725539095000
Style d'étrier Bras renforcé
poignée Verticale
Type de produit Standard
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Travail du bois Excellent/High
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Toggle Lock plus Non
Accessoires de produit
2010115-E
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top