Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Accessoires Pour Éléments de Serrage
205203-M - Broche T¿te Hex - Accessoires de serrage
205203-M - Broche T¿te Hex - Accessoires de serrage
Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Demande d’offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Largeur (in)
0.39 in
Longueur (in)
1.93
Poids (lb)
0.0287
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Largeur capot (in)
0.39
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Serie utilisés sur
6015|602|425|435
Type d'accessoire
Broche de Pression à tête hexagonale
Type de produit
Clamp Accessories
Montrer plus
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Similar Products
229
229 - Horizontal Hold-Down Toggle Clamp
Ajouter au devis
Explorer
578
578 - Vertical Hold-Down Toggle Clamp
Ajouter au devis
Explorer