height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Couple Maxi (in-lb)
444
center_distance_in_english
3.25
B10 Capactité de couple (in-lb)
379
maximum_torque_inlb_english
444
Diametre surface de montage (in)
1.8
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max (lb-in²)
3
Inertie Max à 20 Index par mn
0.319
Distance du centre (in)
3.25
Capacité sortie radiale (lb)
316
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
output_shaft_dia_in_english
0.625
b10_torque_capacity_inlb_english
379
Inertie Max (lb-in²)
3
output_radial_capactiry_lb_english
316
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
Inertie Max à 20 Index par mn
2.576
Capacité poussée axiale (lb)
314
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Capacité sortie radiale (N)
1406
b10_torque_capacity_nm_metric
43
Capacité poussée axiale (N)
1397
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
Couple Maxi (Nm)
50
center_distance_mm_metric
82.55
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0008
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Inertie interne (kgm²)
0.00088
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00009
B10 Capactité de couple (Nm)
43
Couple Maxi (Nm)
50
Diametre surface de montage (mm)
44.5
Distance du centre (mm)
82.6
Imperial or Metric Product
Impérial
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397