Pinces de maintien

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

300RPP2H24-3H24

LE RPP Cambot manipulateur rotatif est utilisé pour une haute précision et forte capacité, et peut avec d'autres produits Camco Ferguson tel que le convoyeur de précision former un ensemble complet d'automatisation
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 30Rpm (lb-in²) 1700.0
Course élévation (in) 3.0
Charge maxi à 30Rpm (lb) 150.0
Imperial or Metric Product Impérial
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Rotation Indexage
PublishedDate 1674758580000
Type de produit Manipulateur rotatif
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Course annulaire (deg) 180.0
Gammes de produits 300RPP
Back to Top