Pinces de maintien

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

300RPP60H24-2H24

LE RPP Cambot manipulateur rotatif est utilisé pour une haute précision et forte capacité, et peut avec d'autres produits Camco Ferguson tel que le convoyeur de précision former un ensemble complet d'automatisation
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course élévation (in) 2.0
Charge maxi à 30Rpm (lb) 150.0
Inertie Max à 30Rpm (lb-in²) 1700.0
Imperial or Metric Product Impérial
Gammes de produits 300RPP
Rotation Oscillant
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Course annulaire (deg) 60.0
Type de produit Manipulateur rotatif
PublishedDate 1674755460000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top