mounting_surface_diameter_in_english
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
1476
maximum_torque_inlb_english
1102
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Capacité poussée axiale (lb)
1406
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Distance du centre (in)
3.5
center_distance_in_english
3.5
Diametre trou central (in)
0.75
Inertie Max à 20 Index par mn
7.372
Inertie Max (lb-in²)
7.9
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Inertie Max à 20 Index par mn
0.915
Capacité sortie radiale (lb)
1935
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
Inertie Max (lb-in²)
7.9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Diametre surface de montage (in)
2.5
Couple Maxi (in-lb)
1102
B10 Capactité de couple (in-lb)
1476
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
B10 Capactité de couple (Nm)
167
Inertie interne (kgm²)
0.00231
Couple Maxi (Nm)
125
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00027
Capacité sortie radiale (N)
8611
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Imperial or Metric Product
Impérial
center_distance_mm_metric
88.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
b10_torque_capacity_nm_metric
167
Diametre trou central (mm)
19.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
273
output_radial_capactiry_n_metric
8611
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Distance du centre (mm)
88.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Couple Maxi (Nm)
125
Capacité poussée axiale (N)
6257
Inertie interne (kgm²)
0.00231