output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Capacité sortie radiale (lb)
1935
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
B10 Capactité de couple (in-lb)
2047
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
Inertie Max (lb-in²)
7.7
maximum_torque_inlb_english
2390
Hauteur surface de montage (in)
6.688
center_distance_in_english
3.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2047
Couple Maxi (in-lb)
2390
Diametre surface de montage (in)
2.5
Inertie Max à 20 Index par mn
6.816
output_radial_capactiry_lb_english
1935
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Inertie Max à 20 Index par mn
0.845
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Diametre trou central (in)
0.75
Distance du centre (in)
3.5
Inertie Max (lb-in²)
7.7
Inertie interne (kgm²)
0.00225
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Distance du centre (mm)
88.9
Couple Maxi (Nm)
270
Imperial or Metric Product
Impérial
B10 Capactité de couple (Nm)
231
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
273
center_distance_mm_metric
88.9
Couple Maxi (Nm)
270
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Diametre trou central (mm)
19.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
b10_torque_capacity_nm_metric
231
Capacité poussée axiale (N)
6257
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00025
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Capacité sortie radiale (N)
8611
Inertie interne (kgm²)
0.00225