Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

350RGD3H24-180

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_radial_capactiry_lb_english 1935
Distance du centre (in) 3.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
maximum_torque_inlb_english 1841
Inertie Max (lb-in²) 7.7
b10_torque_capacity_inlb_english 1601
Capacité poussée axiale (lb) 1406
Capacité sortie radiale (lb) 1935
Inertie Max à 20 Index par mn 0.993
center_thru_hole_diameter_in_english 0.75
B10 Capactité de couple (in-lb) 1601
Diametre trou central (in) 0.75
center_distance_in_english 3.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2419
Inertie Max (lb-in²) 7.7
Hauteur surface de montage (in) 6.688
Diametre surface de montage (in) 2.5
Couple Maxi (in-lb) 1841
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2419
Inertie Max à 20 Index par mn 7.997
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Inertie interne (kgm²) 0.00225
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 273
center_distance_mm_metric 88.9
Capacité sortie radiale (N) 8611
center_thru_hole_diameter_mm_metric 19.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Couple Maxi (Nm) 208
Inertie Max à 20 Index par mn 0.002
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
Capacité poussée axiale (N) 6257
Distance du centre (mm) 88.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 273
output_radial_capactiry_n_metric 8611
Imperial or Metric Product Impérial
Couple Maxi (Nm) 208
Diametre trou central (mm) 19.1
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00029
Inertie interne (kgm²) 0.00225
b10_torque_capacity_nm_metric 181
B10 Capactité de couple (Nm) 181
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 350RGD
Précision (arcsec) ±41
Type de produit Sortie de bride
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±10
Modèle de base 350RGD3H24-180
Famille RG
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Stops 3
Gammes 350RGD
Période d'indexage (deg) 180
Back to Top