Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

350RGD8H24-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
maximum_torque_inlb_english 2146
Inertie Max à 20 Index par mn 6.892
Capacité sortie radiale (lb) 1935
b10_torque_capacity_inlb_english 1840
Couple Maxi (in-lb) 2146
Hauteur surface de montage (in) 6.688
Inertie Max à 20 Index par mn 55.192
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2419
output_radial_capactiry_lb_english 1935
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Diametre trou central (in) 0.75
center_distance_in_english 3.5
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Capacité poussée axiale (lb) 1406
B10 Capactité de couple (in-lb) 1840
Diametre surface de montage (in) 2.5
Distance du centre (in) 3.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2419
Inertie Max (lb-in²) 8.1
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
center_thru_hole_diameter_in_english 0.75
Inertie Max (lb-in²) 8.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 273
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
Inertie Max à 20 Index par mn 0.016
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Inertie interne (kgm²) 0.00237
Imperial or Metric Product Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric 208
Couple Maxi (Nm) 242
Capacité poussée axiale (N) 6257
B10 Capactité de couple (Nm) 208
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Diametre trou central (mm) 19.1
Distance du centre (mm) 88.9
output_radial_capactiry_n_metric 8611
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00202
center_thru_hole_diameter_mm_metric 19.1
center_distance_mm_metric 88.9
Inertie interne (kgm²) 0.00237
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 273
Capacité sortie radiale (N) 8611
Couple Maxi (Nm) 242
Gammes 350RGD
Gammes de produits 350RGD
Stops 8
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Sortie de bride
Répétabilité (arcsec) ±10
Période d'indexage (deg) 270
Modèle de base 350RGD8H24-270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Mouvement ms
Précision (arcsec) ±41
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RG
Back to Top