Camco Solutions D'Indexage
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

350RGS4H24-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
maximum_torque_inlb_english 2085
center_distance_in_english 3.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 786
Capacité sortie radiale (lb) 1808
Inertie Max (lb-in²) 10.1
Diametre surface de montage (in) 2.5
b10_torque_capacity_inlb_english 1767
output_radial_capactiry_lb_english 1808
Hauteur surface de montage (in) 6.688
Diametre arbre de sortie (in) 1.2444
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3164
B10 Capactité de couple (in-lb) 1767
Inertie Max à 20 Index par mn 3.303
Capacité poussée axiale (lb) 786
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 3164
output_shaft_dia_in_english 1.2444
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Distance du centre (in) 3.5
Inertie Max (lb-in²) 10.1
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Couple Maxi (in-lb) 2085
Inertie Max à 20 Index par mn 26.495
B10 Capactité de couple (Nm) 200
Capacité sortie radiale (N) 8046
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 358
b10_torque_capacity_nm_metric 200
Inertie interne (kgm²) 0.00296
Diametre arbre de sortie (mm) 31.61
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 358
output_radial_capactiry_n_metric 8046
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
Hauteur surface de montage (mm) 169.9
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00097
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3498
Inertie interne (kgm²) 0.00296
Capacité poussée axiale (N) 3498
center_distance_mm_metric 88.9
Imperial or Metric Product Impérial
output_shaft_dia_mm_metric 31.61
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Couple Maxi (Nm) 236
Distance du centre (mm) 88.9
Couple Maxi (Nm) 236
Précision (arcsec) ±41
Stops 4
Mouvement ms
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Répétabilité (arcsec) ±10
Famille RG
Gammes 350RGS
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 350RGS
Sortie Arbre
Modèle de base 350RGS4H24-270
Type de produit Sortie de l'arbre
Période d'indexage (deg) 270
Back to Top