Couple Maxi (in-lb)
2390
Inertie Max à 20 Index par mn
5.148
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Inertie Max (lb-in²)
9.7
B10 Capactité de couple (in-lb)
2063
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
output_radial_capactiry_lb_english
1808
b10_torque_capacity_inlb_english
2063
Inertie Max à 20 Index par mn
0.635
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
Distance du centre (in)
3.5
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
Capacité poussée axiale (lb)
786
center_distance_in_english
3.5
Inertie Max (lb-in²)
9.7
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
maximum_torque_inlb_english
2390
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Capacité sortie radiale (lb)
1808
Diametre surface de montage (in)
2.5
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Inertie interne (kgm²)
0.00284
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00019
Couple Maxi (Nm)
270
b10_torque_capacity_nm_metric
233
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
358
Diametre arbre de sortie (mm)
31.61
center_distance_mm_metric
88.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Capacité poussée axiale (N)
3498
Inertie interne (kgm²)
0.00284
B10 Capactité de couple (Nm)
233
Capacité sortie radiale (N)
8046
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Distance du centre (mm)
88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Couple Maxi (Nm)
270
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002