Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

387P1.5H28-300

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 7.618
Diametre surface de montage (in) 2.5
Inertie Max à 20 Index par mn 0.94
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
output_shaft_dia_in_english 2.5
Inertie Max (lb-in²) 14
Capacité sortie radiale (lb) 895
Capacité poussée axiale (lb) 577
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
B10 Capactité de couple (in-lb) 1099
Diametre arbre de sortie (in) 2.5
height_t0_mounting_surface_in_english 5.38
output_radial_capactiry_lb_english 895
Distance du centre (in) 4.812
Couple Maxi (in-lb) 1283
center_distance_in_english 4.812
b10_torque_capacity_inlb_english 1099
Inertie Max (lb-in²) 14
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Hauteur surface de montage (in) 5.4
maximum_torque_inlb_english 1283
output_thrust_axial_capacity_lb_english 577
Inertie interne (kgm²) 0.0041
Capacité sortie radiale (N) 3983
b10_torque_capacity_nm_metric 124
output_radial_capactiry_n_metric 3983
Diametre surface de montage (mm) 63.5
Diametre arbre de sortie (mm) 63.5
Inertie interne (kgm²) 0.0041
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Hauteur surface de montage (mm) 136.7
output_shaft_dia_mm_metric 63.5
Imperial or Metric Product Impérial
Couple Maxi (Nm) 145
Inertie Max à 20 Index par mn 0.002
B10 Capactité de couple (Nm) 124
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Capacité poussée axiale (N) 2568
Couple Maxi (Nm) 145
output_thrust_axial_capacity_n_metric 2568
center_distance_mm_metric 122.2248
mounting_surface_diameter_mm_metric 63.5
Distance du centre (mm) 122.2
height_t0_mounting_surface_mm_metric 136.652
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00028
Modèle de base 387P1.5H28-300
Gammes 387P
Type de produit Sortie de l'arbre
Sortie Arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Précision (arcsec) ±50
Répétabilité (arcsec) ±12
Période d'indexage (deg) 300
Famille Parallel
Stops 1.5
Gammes de produits 387P
Back to Top