Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA16H20-270 II

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 15
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Hauteur surface de montage (in) 7.78
Diametre surface de montage (in) 2.81
Inertie Max à 20 Index par mn 85.545
output_radial_capactiry_lb_english 810
B10 Capactité de couple (in-lb) 1426
Distance du centre (in) 1.9375
Inertie Max à 20 Index par mn 10.68
output_shaft_dia_in_english 1
b10_torque_capacity_inlb_english 1426
center_distance_in_english 1.9375
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
Capacité sortie radiale (lb) 810
Diametre arbre de sortie (in) 1
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
Capacité poussée axiale (lb) 1406
Couple Maxi (in-lb) 1346
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
maximum_torque_inlb_english 1346
Inertie Max (lb-in²) 15
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00313
Imperial or Metric Product Impérial
Couple Maxi (Nm) 152
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Couple Maxi (Nm) 152
B10 Capactité de couple (Nm) 161
Diametre surface de montage (mm) 71.4
center_distance_mm_metric 49.2125
Distance du centre (mm) 49.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Hauteur surface de montage (mm) 197.6
Inertie Max à 20 Index par mn 0.025
Capacité poussée axiale (N) 6257
Inertie interne (kgm²) 0.00439
Inertie interne (kgm²) 0.00439
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
output_radial_capactiry_n_metric 3605
b10_torque_capacity_nm_metric 161
Diametre arbre de sortie (mm) 25.4
Capacité sortie radiale (N) 3605
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Modèle de base 400RA16H20-270_II
Répétabilité (arcsec) ±12
Gammes 400RA
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±48
Période d'indexage (deg) 270
Type de produit Sortie de l'arbre
Famille RA
Stops 16
Mouvement ms
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 400RA
Sortie Arbre
Back to Top