Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA24H20-180 II

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
Inertie Max (lb-in²) 15
Hauteur surface de montage (in) 7.78
Inertie Max à 20 Index par mn 9.455
Capacité sortie radiale (lb) 810
B10 Capactité de couple (in-lb) 1894
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
Diametre arbre de sortie (in) 1
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
center_distance_in_english 1.9375
maximum_torque_inlb_english 1430
Distance du centre (in) 1.9375
Inertie Max à 20 Index par mn 75.745
Diametre surface de montage (in) 2.81
Capacité poussée axiale (lb) 1406
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Couple Maxi (in-lb) 1430
output_radial_capactiry_lb_english 810
b10_torque_capacity_inlb_english 1894
output_shaft_dia_in_english 1
Inertie Max (lb-in²) 15
b10_torque_capacity_nm_metric 214
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Capacité poussée axiale (N) 6257
Hauteur surface de montage (mm) 197.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
Diametre surface de montage (mm) 71.4
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 0.00439
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Capacité sortie radiale (N) 3605
Distance du centre (mm) 49.2
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00277
Diametre arbre de sortie (mm) 25.4
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
center_distance_mm_metric 49.2125
output_radial_capactiry_n_metric 3605
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
B10 Capactité de couple (Nm) 214
Couple Maxi (Nm) 162
Couple Maxi (Nm) 162
Inertie Max à 20 Index par mn 0.022
Inertie interne (kgm²) 0.00439
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Stops 24
Sortie Arbre
Répétabilité (arcsec) ±12
Gammes 400RA
Type de produit Sortie de l'arbre
Mouvement ms
Modèle de base 400RA24H20-180_II
Période d'indexage (deg) 180
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits 400RA
Famille RA
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±48
Back to Top