Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

400RA8H24-120

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1620
Diametre arbre de sortie (in) 1
mounting_surface_diameter_in_english 2.81
height_t0_mounting_surface_in_english 7.78
maximum_torque_inlb_english 1735
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1620
Hauteur surface de montage (in) 7.78
output_shaft_dia_in_english 1
center_distance_in_english 1.9375
Inertie Max (lb-in²) 15
Inertie Max à 20 Index par mn 1.729
B10 Capactité de couple (in-lb) 2354
Capacité sortie radiale (lb) 810
Couple Maxi (in-lb) 1735
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1406
Diametre surface de montage (in) 2.81
output_radial_capactiry_lb_english 810
Inertie Max (lb-in²) 15
Inertie Max à 20 Index par mn 13.935
Distance du centre (in) 1.9375
b10_torque_capacity_inlb_english 2354
Capacité poussée axiale (lb) 1406
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00051
Diametre arbre de sortie (mm) 25.4
Distance du centre (mm) 49.2
b10_torque_capacity_nm_metric 266
Couple Maxi (Nm) 196
output_radial_capactiry_n_metric 3605
height_t0_mounting_surface_mm_metric 197.612
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6257
Capacité sortie radiale (N) 3605
center_distance_mm_metric 49.2125
mounting_surface_diameter_mm_metric 71.374
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 183
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 0.00439
Inertie interne (kgm²) 0.00439
Inertie Max à 20 Index par mn 0.004
Diametre surface de montage (mm) 71.4
Capacité poussée axiale (N) 6257
B10 Capactité de couple (Nm) 266
output_shaft_dia_mm_metric 25.4
Couple Maxi (Nm) 196
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 183
Hauteur surface de montage (mm) 197.6
Période d'indexage (deg) 120
Famille RA
Mouvement ms
Modèle de base 400RA8H24-120
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Répétabilité (arcsec) ±12
Gammes de produits 400RA
Type de produit Sortie de l'arbre
Gammes 400RA
Sortie Arbre
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 8
Précision (arcsec) ±48
Back to Top