Bride de Serrage Manuel
Destaco’s CPI-DC-2525S-8 Series of straight brackets with swivel capability are designed to connect a 25 mm tube to a 25 mm tube.

468206-M

Broche pied rotatif - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 3
Largeur capot (in) 0.63
Largeur capot (mm) 16
Longueur (mm) 76.2
Filet (mm) M10
Utilisé avec Modele/Gamme 463|482|484
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type d'accessoires Broche de Pression à Pied Articulé
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Clamp Accessories
Back to Top