Pinces de maintien

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

500RPP

LE RPP Cambot manipulateur rotatif est utilisé pour une haute précision et forte capacité, et peut avec d'autres produits Camco Ferguson tel que le convoyeur de précision former un ensemble complet d'automatisation
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course élévation (in) 3
Charge maxi à 30Rpm (lb) 180
Inertie Max à 30Rpm (lb-in²) 3415
Imperial or Metric Product Impérial
Gammes de produits 500RPP
Rotation Oscillant
Course annulaire (deg) 120
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Type de produit Manipulateur rotatif
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top