Pinces de maintien

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

500RPP3H32-4H32

LE RPP Cambot manipulateur rotatif est utilisé pour une haute précision et forte capacité, et peut avec d'autres produits Camco Ferguson tel que le convoyeur de précision former un ensemble complet d'automatisation
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge maxi à 30Rpm (lb) 180.0
Inertie Max à 30Rpm (lb-in²) 3415.0
Course élévation (in) 4.0
Imperial or Metric Product Impérial
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1674763620000
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits 500RPP
Course annulaire (deg) 120.0
Rotation Indexage
Type de produit Manipulateur rotatif
Back to Top