Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P8H40-180 II

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 61.0
Capacité sortie radiale (lb) 2715.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
maximum_torque_inlb_english 5115.0
Distance du centre (in) 5.979
Inertie Max à 20 Index par mn 105.192
Hauteur surface de montage (in) 7.5
B10 Capactité de couple (in-lb) 7894.0
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
Capacité poussée axiale (lb) 1374.0
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
output_shaft_dia_in_english 1.625
b10_torque_capacity_inlb_english 7894.0
Couple Maxi (in-lb) 5115.0
output_radial_capactiry_lb_english 2715.0
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374.0
Diametre surface de montage (in) 3.3
Inertie Max à 20 Index par mn 13.096
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951.0
center_distance_in_english 5.979
Inertie Max (lb-in²) 61.0
Distance du centre (mm) 151.9
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
Couple Maxi (Nm) 578.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.031
Diametre surface de montage (mm) 82.6
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785.0
Capacité sortie radiale (N) 12082.0
Couple Maxi (Nm) 578.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00383
center_distance_mm_metric 151.8666
B10 Capactité de couple (Nm) 892.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114.0
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Hauteur surface de montage (mm) 190.5
output_radial_capactiry_n_metric 12082.0
b10_torque_capacity_nm_metric 892.0
Capacité poussée axiale (N) 6114.0
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 0.01785
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
Inertie interne (kgm²) 0.01785
Période d'indexage (deg) 180.0
Sortie Arbre
Précision (arcsec) ±37
Gammes de produits 512P
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Modèle de base 512P8H40-180_II
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Stops 8.0
PublishedDate 1674679498000
Famille Parallel
Répétabilité (arcsec) ±9
Type de produit Sortie de l'arbre
Mouvement ms
Gammes 512P
Back to Top