Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RA Series of right angle index drives are designed for dial or actuation-type applications.

512RA3H32-270

Indexeurs à cames cylindriques sont utilisés en particulier pour l'entra√Ænement de convoyeurs à palettes et convoyeurs
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_radial_capactiry_lb_english 1986.0
Distance du centre (in) 2.375
b10_torque_capacity_inlb_english 2360.0
Inertie Max (lb-in²) 45.0
Capacité poussée axiale (lb) 2277.0
Couple Maxi (in-lb) 2757.0
Hauteur surface de montage (in) 11.0
output_shaft_dia_in_english 1.625
Inertie Max à 20 Index par mn 3.274
maximum_torque_inlb_english 2757.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 6951.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 2360.0
Capacité sortie radiale (lb) 1986.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2277.0
Inertie Max (lb-in²) 45.0
height_t0_mounting_surface_in_english 11.0
Diametre surface de montage (in) 3.38
center_distance_in_english 2.375
mounting_surface_diameter_in_english 3.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951.0
Inertie Max à 20 Index par mn 26.505
Diametre arbre de sortie (in) 1.625
Couple Maxi (Nm) 312.0
B10 Capactité de couple (Nm) 267.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00096
Hauteur surface de montage (mm) 279.4
center_distance_mm_metric 60.325
Couple Maxi (Nm) 312.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 85.852
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 785.0
Distance du centre (mm) 60.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric 279.4
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité poussée axiale (N) 10133.0
Capacité sortie radiale (N) 8838.0
output_radial_capactiry_n_metric 8838.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785.0
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
b10_torque_capacity_nm_metric 267.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10133.0
Diametre surface de montage (mm) 85.9
Diametre arbre de sortie (mm) 41.275
Inertie interne (kgm²) 0.0132
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
Inertie interne (kgm²) 0.0132
Gammes 512RA
Modèle de base 512RA3H32-270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1674506979000
Mouvement ms
Précision (arcsec) ±37
Gammes de produits 512RA
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Répétabilité (arcsec) ±9
Stops 3.0
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RA
Sortie Arbre
Type de produit Sortie de l'arbre
Période d'indexage (deg) 270.0
Back to Top