Hauteur surface de montage (in)
11.0
height_t0_mounting_surface_in_english
11.0
Distance du centre (in)
2.375
Inertie Max à 20 Index par mn
40.605
Diametre surface de montage (in)
3.38
center_distance_in_english
2.375
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
output_radial_capactiry_lb_english
1986.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951.0
output_shaft_dia_in_english
1.625
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
Capacité poussée axiale (lb)
2277.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277.0
Inertie Max (lb-in²)
45.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
2710.0
Capacité sortie radiale (lb)
1986.0
Inertie Max (lb-in²)
45.0
Couple Maxi (in-lb)
3123.0
maximum_torque_inlb_english
3123.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
b10_torque_capacity_inlb_english
2710.0
Inertie Max à 20 Index par mn
5.036
Hauteur surface de montage (mm)
279.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric
279.4
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785.0
center_distance_mm_metric
60.325
Distance du centre (mm)
60.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.012
b10_torque_capacity_nm_metric
306.0
Inertie interne (kgm²)
0.0132
output_radial_capactiry_n_metric
8838.0
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité sortie radiale (N)
8838.0
Capacité poussée axiale (N)
10133.0
B10 Capactité de couple (Nm)
306.0
Diametre surface de montage (mm)
85.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00147
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133.0
Couple Maxi (Nm)
353.0
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Inertie interne (kgm²)
0.0132
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
Couple Maxi (Nm)
353.0