Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5130 Series straight line, flange base clamps feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and Toggle Lock Plus capability.

5130-R

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 5800
Poids (lb) 3.03
course piston (in) 1.75
Hauteur piston (in) 1.38
course piston (mm) 44.5
Effort de maintien maximum (N) 25800
Poids (kg) 1.37
Hauteur piston (mm) 35
Imperial or Metric Product Impérial
Poussée piston 1/2-13
Toggle Lock plus Oui
Matériel standard Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Goupille incluse? Non
Type de produit Grande capacité
Style de base de montage Flange
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Piston Round
Goupille (recommandé) 325203
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Ouverture poignée (Degrees) 125
Gammes de produits 5000
PublishedDate 1676897531000
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top