Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5131-B

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.85
course piston (in) 1
Effort de maintien (lbf) 2500
Hauteur piston (in) 0.87
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (kg) 0.39
course piston (mm) 25.4
Hauteur piston (mm) 22
Effort de maintien maximum (N) 11120
Gammes de produits 5000
Goupille incluse? Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Poussée piston 5/16-18
Type de produit Grande capacité
Piston Round
Ouverture poignée (Degrees) 113
Goupille (recommandé) 461203
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Matériel standard Acier
Style de base de montage Solid
Toggle Lock plus Non
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1676897531000
Accessoires de produit
461203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top