Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5131 Series heavy-duty, straight line action clamps with flange base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5131

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.12
Hauteur piston (in) 1.1
Effort de maintien (lbf) 2500
course piston (in) 1
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 25.4
Effort de maintien maximum (N) 11120
Hauteur piston (mm) 28
Poids (kg) 0.51
Ouverture poignée (Degrees) 113
PublishedDate 1676897531000
Style de base de montage Flange
Matériel standard Acier
Goupille (recommandé) 461203
Toggle Lock plus Non
Gammes de produits 5000
Type de produit Grande capacité
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poussée piston 5/16-18
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille incluse? Non
Piston Round
Accessoires de produit
461203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top