Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5133 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and robust construction for extended life and durability.

5133-MB

Les serrages droits à profil bas présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Action inverse (la poignée tourne en arrière au fur et à mesure que le piston avance) pour garder un profil bas ainsi que la poignée en dehors de la zone de manœuvre.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur piston (in) 1.14
course piston (in) 3.13
Poids (lb) 2.65
Effort de maintien (lbf) 4600
Poids (kg) 1.2
Effort de maintien maximum (N) 20460
Imperial or Metric Product Métrique
Hauteur piston (mm) 29
course piston (mm) 79.5
Type de produit Grande capacité
Piston Round
Style de base de montage Solid
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 5000
Poussée piston M12
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1676897533000
Goupille incluse? Non
Goupille (recommandé) 220203-M
Ouverture poignée (Degrees) 139
Toggle Lock plus Non
Matériel standard Acier
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
220203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top