Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 56D60-1A4 Series pneumatic pin clamp packages feature a compact design, low weight, and various mounting bases.

56D60-1XXXXXXA

Application : Positionnement précis des pièces en tôles métalliques dans les équipements de soudage et les systèmes de manutention. À la fin du processus de soudage, les broches se rétractent et la pièce est facilement retirée du dispositif de fixation.
  • Design compact et léger.
  • Positionnement extrêmement précis grâce aux deux bielles de piston guidées.
  • Surfaces de montage latérales et avant.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.48
Poids (lb) 8.82
Course (in) 1.6
Force de retrait (lb) 247
Course (mm) 40
Poids (kg) 4
Alesage cylindre (mm) 63
Force de retrait (N) 1100
Type de produit Seul Arbre
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Poignée Yes
Gammes de produits 56D60-1
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Clamping
Back to Top