Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 6015-M Series straight line action clamps are the smallest of the solid base straight line action clamps. They feature a compact design combined with high holding capacity and allow the handle to fall below the mounting plane to then lock in retracted position.

6015-MSS

Le plus petit modèle avec base usinée
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 560
course piston (in) 0.7
Hauteur piston (in) 0.5
Poids (lb) 0.33
course piston (mm) 17.8
Imperial or Metric Product Métrique
Effort de maintien maximum (N) 2500
Hauteur piston (mm) 12.7
Poids (kg) 0.15
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Standard
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 35:1
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 6015
Goupille incluse? Non
Style de base de montage Flange
Matériel standard Acier inoxydable
Piston Round
Goupille (recommandé) 205203-M
Poussée piston M6
Back to Top