Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 601-RDM Series droller dial index drives are low profile models that feature a large center thru hole and complete, motorized drive package with optional overload clutch.

601RDM8H24-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
center_distance_in_english 4.25
Hauteur surface de montage (in) 5.94
Diametre surface de montage (in) 6.5
Capacité poussée axiale (lb) 2360.0
Couple Maxi (in-lb) 4357.0
height_t0_mounting_surface_in_english 5.94
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 3305.0
maximum_torque_inlb_english 4357.0
output_radial_capactiry_lb_english 945.0
Inertie Max (lb-in²) 112.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 4288.0
center_thru_hole_diameter_in_english 1.75
Distance du centre (in) 4.25
mounting_surface_diameter_in_english 6.5
Inertie Max à 20 Index par mn 406.0
Inertie Max à 20 Index par mn 90.0
b10_torque_capacity_inlb_english 4288.0
Diametre trou central (in) 1.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3305.0
Inertie Max (lb-in²) 112.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2360.0
Capacité sortie radiale (lb) 945.0
Distance du centre (mm) 108.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 165.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.967
output_thrust_axial_capacity_n_metric 10502.0
b10_torque_capacity_nm_metric 485.0
Capacité sortie radiale (N) 4205.0
output_radial_capactiry_n_metric 4205.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 0.967
height_t0_mounting_surface_mm_metric 150.876
Inertie interne (kgm²) 0.033
Hauteur surface de montage (mm) 150.9
Couple Maxi (Nm) 492.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 44.5
Diametre surface de montage (mm) 165.1
Inertie Max à 20 Index par mn 0.119
B10 Capactité de couple (Nm) 485.0
Capacité poussée axiale (N) 10502.0
center_distance_mm_metric 107.95
Diametre trou central (mm) 44.5
Couple Maxi (Nm) 492.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.026
Inertie interne (kgm²) 0.033
Imperial or Metric Product Impérial
Connecteur Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Ensemble de motorisation Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Répétabilité (arcsec) ±10
Mouvement ms
Smart Number Motion Spec E
Précision (arcsec) ±39
Sortie Bride
Gammes 601RDM
Famille RDM
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Stops 8.0
Modèle de base 601RDM8H24-330
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 601RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Période d'indexage (deg) 330.0
PublishedDate 1674748532000
Type de produit Sortie de bride
Back to Top