Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

662P4H48-270

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_shaft_dia_in_english 2.0
Inertie Max à 20 Index par mn 130.712
Capacité sortie radiale (lb) 3915.0
Capacité poussée axiale (lb) 2042.0
Inertie Max à 20 Index par mn 15.842
Diametre arbre de sortie (in) 2.0
b10_torque_capacity_inlb_english 8752.0
height_t0_mounting_surface_in_english 8.75
output_radial_capactiry_lb_english 3915.0
maximum_torque_inlb_english 9254.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 12959.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 8752.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 12959.0
center_distance_in_english 6.28
Couple Maxi (in-lb) 9254.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2042.0
Inertie Max (lb-in²) 568.0
Diametre surface de montage (in) 4.3
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
Inertie Max (lb-in²) 568.0
Hauteur surface de montage (in) 8.8
Distance du centre (in) 6.28
b10_torque_capacity_nm_metric 989.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.038
B10 Capactité de couple (Nm) 989.0
Capacité sortie radiale (N) 17422.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1464.0
Distance du centre (mm) 159.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
center_distance_mm_metric 159.512
Hauteur surface de montage (mm) 222.3
Capacité poussée axiale (N) 9087.0
Diametre surface de montage (mm) 108.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9087.0
Couple Maxi (Nm) 1046.0
output_radial_capactiry_n_metric 17422.0
Couple Maxi (Nm) 1046.0
Inertie interne (kgm²) 0.166
Inertie interne (kgm²) 0.166
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric 222.25
Diametre arbre de sortie (mm) 50.8
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn 0.00464
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1464.0
Gammes 662P
Type de produit Sortie de l'arbre
PublishedDate 1674675531000
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Mouvement ms
Gammes de produits 662P
Répétabilité (arcsec) ±9
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Précision (arcsec) ±36
Famille Parallel
Période d'indexage (deg) 270.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Stops 4.0
Modèle de base 662P4H48-270
Sortie Arbre
Back to Top