Capacité sortie radiale (lb)
3915.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
12863.0
Inertie Max à 20 Index par mn
127.968
center_distance_in_english
7.729
Distance du centre (in)
7.729
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959.0
Inertie Max (lb-in²)
662.0
Couple Maxi (in-lb)
11097.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
b10_torque_capacity_inlb_english
12863.0
Hauteur surface de montage (in)
8.8
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042.0
Inertie Max à 20 Index par mn
15.417
Capacité poussée axiale (lb)
2042.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
maximum_torque_inlb_english
11097.0
Diametre surface de montage (in)
4.3
Inertie Max (lb-in²)
662.0
output_radial_capactiry_lb_english
3915.0
Distance du centre (mm)
196.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
b10_torque_capacity_nm_metric
1453.0
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité poussée axiale (N)
9087.0
Capacité sortie radiale (N)
17422.0
Inertie interne (kgm²)
0.194
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Couple Maxi (Nm)
1254.0
output_radial_capactiry_n_metric
17422.0
Inertie interne (kgm²)
0.194
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00451
center_distance_mm_metric
196.3166
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
B10 Capactité de couple (Nm)
1453.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.037
Couple Maxi (Nm)
1254.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464.0