Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

662P8H48-270 II

Indexeurs à arbres parallèlles sont particulièrement adaptés pour les applications avec grandes vitesse et pour l'entra√Ænement de convoyeur. Les particularités des indexeurs parallèles sont :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
output_radial_capactiry_lb_english 3915.0
maximum_torque_inlb_english 9850.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.25
Distance du centre (in) 6.28
Diametre arbre de sortie (in) 2.0
output_shaft_dia_in_english 2.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 13060.0
Hauteur surface de montage (in) 8.8
Inertie Max (lb-in²) 568.0
Couple Maxi (in-lb) 9850.0
Inertie Max à 20 Index par mn 391.232
Inertie Max (lb-in²) 568.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 12959.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 12959.0
Capacité sortie radiale (lb) 3915.0
Inertie Max à 20 Index par mn 48.407
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2042.0
Diametre surface de montage (in) 4.3
Capacité poussée axiale (lb) 2042.0
b10_torque_capacity_inlb_english 13060.0
center_distance_in_english 6.28
height_t0_mounting_surface_in_english 8.75
Capacité poussée axiale (N) 9087.0
Diametre surface de montage (mm) 108.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 1464.0
Inertie interne (kgm²) 0.166
B10 Capactité de couple (Nm) 1476.0
Inertie interne (kgm²) 0.166
Couple Maxi (Nm) 1113.0
Capacité sortie radiale (N) 17422.0
output_shaft_dia_mm_metric 50.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9087.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1464.0
Couple Maxi (Nm) 1113.0
b10_torque_capacity_nm_metric 1476.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.114
Hauteur surface de montage (mm) 222.3
mounting_surface_diameter_mm_metric 107.95
center_distance_mm_metric 159.512
output_radial_capactiry_n_metric 17422.0
Imperial or Metric Product Impérial
Distance du centre (mm) 159.5
Inertie Max à 20 Index par mn 0.01417
height_t0_mounting_surface_mm_metric 222.25
Diametre arbre de sortie (mm) 50.8
Stops 8.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Arbre
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille Parallel
Répétabilité (arcsec) ±9
Période d'indexage (deg) 270.0
PublishedDate 1674675352000
Gammes de produits 662P
Modèle de base 662P8H48-270_II
Mouvement ms
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±36
Gammes 662P
Type de produit Sortie de l'arbre
Back to Top