output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.57
Couple Maxi (in-lb)
6968.0
Capacité sortie radiale (lb)
2842.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
5913.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
Distance du centre (in)
3.0
b10_torque_capacity_inlb_english
5913.0
Inertie Max à 20 Index par mn
8.143
Inertie Max (lb-in²)
172.0
output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
Inertie Max à 20 Index par mn
66.349
maximum_torque_inlb_english
6968.0
Diametre surface de montage (in)
4.56
center_distance_in_english
3.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2959.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
Capacité poussée axiale (lb)
5239.0
Inertie Max (lb-in²)
172.0
Hauteur surface de montage (in)
15.57
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Inertie interne (kgm²)
0.0503
Imperial or Metric Product
Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric
668.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
center_distance_mm_metric
76.2
Capacité poussée axiale (N)
23314.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
395.478
Diametre surface de montage (mm)
115.8
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
334.0
Distance du centre (mm)
76.2
Couple Maxi (Nm)
787.0
B10 Capactité de couple (Nm)
668.0
Couple Maxi (Nm)
787.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.019
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
Inertie interne (kgm²)
0.0503
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00238
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
Hauteur surface de montage (mm)
395.5
Capacité sortie radiale (N)
12647.0