Couple Maxi (in-lb)
7173.0
Inertie Max (lb-in²)
169.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2959.0
Inertie Max à 20 Index par mn
4.026
B10 Capactité de couple (in-lb)
7551.0
Distance du centre (in)
3.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.56
Capacité sortie radiale (lb)
2842.0
Hauteur surface de montage (in)
15.57
Inertie Max (lb-in²)
169.0
b10_torque_capacity_inlb_english
7551.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
5239.0
Inertie Max à 20 Index par mn
33.391
output_radial_capactiry_lb_english
2842.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2959.0
output_shaft_dia_in_english
2.0
Diametre arbre de sortie (in)
2.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.57
Capacité poussée axiale (lb)
5239.0
center_distance_in_english
3.0
Diametre surface de montage (in)
4.56
maximum_torque_inlb_english
7173.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
395.478
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00118
Inertie interne (kgm²)
0.0495
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
334.0
Couple Maxi (Nm)
811.0
B10 Capactité de couple (Nm)
853.0
Distance du centre (mm)
76.2
Couple Maxi (Nm)
811.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
334.0
Capacité sortie radiale (N)
12647.0
Capacité poussée axiale (N)
23314.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
23314.0
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Hauteur surface de montage (mm)
395.5
output_radial_capactiry_n_metric
12647.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
115.824
b10_torque_capacity_nm_metric
853.0
center_distance_mm_metric
76.2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.01
Diametre surface de montage (mm)
115.8
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0495