Dispositifs de Serrage Hydraulique
Destaco’s 70104 Series features a metal oil tank with oil level indicator, fast backstroke by the air line, and works in vertical or horizontal positions.

70104-1

Transforme la pression d'air du réseau en haute pression hydraulique
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Quantité d'huile/course (cu.in.) 4.0
Pression Max (PSI) 3262.0
Pression Max (bar) 225.0
Quantité d'huile/course (cm3) 64.0
PublishedDate 1673621572000
Type de produit Multiplicateur de pression air/huile
Gammes de produits 70104
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Table de conversion 1:32
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top