Dispositifs de Serrage Hydraulique
These air hydraulic pumps are designed for various hydraulic applications, especially for intermittent operation. By connecting a 3/2-way or 4/2-way pneumatic valve, the built-in hydraulic valves for stroke and backstroke can be actuated.

713E60051-1

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 713D60051-1. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

CE PRODUIT N'EST PLUS DISPONIBLE. DES MODELES DE SUBSTITUTION PEUVENT ETRE PROPOSES. 713D60051-1. Pour obtenir des informations complémentaires sur les produits, veuillez contacter le service client à l'adresse.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Pression Max (PSI) 8700.0
Pression Max sortie (gal/min) 0.69
Pression Max (bar) 600.0
Pression Max sortie (l/min) 2.6
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Table de conversion 1:100
Gammes de produits 713E
PublishedDate 1674151050000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Pompe a air/hydraulique - simple action
Back to Top