Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
721E12101-1
721E12101-1
Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.39
Pression Max (PSI)
5075.0
Force de serrage Max (lbf)
834.0
Course (mm)
10.0
Force de serrage Max (N)
3710.0
Pression Max (bar)
350.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
721E
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1674161001000
Type de produit
Cylindre hydraulique visse - simple action
Back to Top