Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
721E25401-1
721E25401-1
Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max (PSI)
5000.0
Force de serrage Max (lbf)
3587.0
Course (in)
1.57
Pression Max (bar)
350.0
Force de serrage Max (N)
15960.0
Course (mm)
40.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Cylindre hydraulique visse - simple action
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674161942000
Gammes de produits
721E
Back to Top