Dispositifs de Serrage Hydraulique
These hydraulic screw-in cylinders are single acting and have spring retraction.

721E38255-1

Élément essentiels dans la fabrication de machine et d'outils
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.98
Force de serrage Max (lbf) 6097.0
Pression Max (PSI) 3625.0
Course (mm) 25.0
Pression Max (bar) 250.0
Force de serrage Max (N) 27125.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Cylindre hydraulique visse - simple action
Gammes de produits 721E
PublishedDate 1674162039000
Back to Top