Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
726D32322-2
726D32322-2
Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max (PSI)
3625.0
Force de serrage Max (lbf)
1911.0
Force de serrage Max (N)
8500.0
Poids (kg)
2.6
Pression Max (bar)
250.0
Gammes de produits
726D
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1673555048000
Type de produit
Cylindre hydraulique a pivot - double action
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top