Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
727D32321-2
727D32321-2
Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
1911.0
Pression Max (PSI)
3625.0
Force de serrage Max (N)
8500.0
Pression Max (bar)
250.0
Poids (kg)
2.6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Cylindre hydraulique a pivot - double action
PublishedDate
1675287182000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
727D
Back to Top