Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Dispositifs de Serrage Hydraulique
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
727D40342-2
727D40342-2
Ces bridage sont utilises dans des applications lourdes charges ou l'espace est restreint.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
2810.0
Pression Max (PSI)
3625.0
Poids (kg)
3.5
Pression Max (bar)
250.0
Force de serrage Max (N)
12500.0
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Cylindre hydraulique a pivot - double action
Gammes de produits
727D
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate
1675286985000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top