Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

750RNG8H40-330

Indexeurs RING possède un large trou central idéal pour le montage d'équipement auxiliaire, avec passage libre et facilité d'accès pour l'opérateur. L'indexeur RING est spécialement conçu pour les équipement d'impression et de décoration et pour les applications automatiques d'assemblage qui demandent plusieurs postes de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
B10 Capactité de couple (in-lb) 313485.0
Hauteur surface de montage (in) 3.5
center_distance_in_english 12.5984251969
Capacité poussée axiale (lb) 14550.0
Diametre surface de montage (in) 29.5
Distance du centre (in) 12.6
Couple Maxi (in-lb) 37843.0
Inertie Max à 20 Index par mn 238.0
b10_torque_capacity_inlb_english 313485.0
Inertie Max (lb-in²) 27336.0
center_thru_hole_diameter_in_english 8.46
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 61200.0
Inertie Max à 20 Index par mn 1424.0
output_radial_capactiry_lb_english 5580.0
mounting_surface_diameter_in_english 29.5275590551
maximum_torque_inlb_english 37843.0
Diametre trou central (in) 8.46
Capacité sortie radiale (lb) 5580.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 61200.0
Inertie Max (lb-in²) 27336.0
height_t0_mounting_surface_in_english 3.5433070866
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14550.0
Imperial or Metric Product Métrique
height_t0_mounting_surface_mm_metric 90.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 6915.0
B10 Capactité de couple (Nm) 35422.0
center_distance_mm_metric 320.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0697
Inertie Max à 20 Index par mn 0.417
center_thru_hole_diameter_mm_metric 215.0
Hauteur surface de montage (mm) 90.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 750.0
Diametre trou central (mm) 215.0
b10_torque_capacity_nm_metric 35422.0
Distance du centre (mm) 320.0
output_radial_capactiry_n_metric 25740.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6915.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 64020.0
Couple Maxi (Nm) 4276.0
Capacité poussée axiale (N) 64020.0
Inertie interne (kgm²) 8.0
Couple Maxi (Nm) 4276.0
Diametre surface de montage (mm) 750.0
Capacité sortie radiale (N) 25740.0
Inertie interne (kgm²) 8.0
Famille RNG Ring
Gammes 750RNG
Gammes de produits 750RNG
Répétabilité (arcsec) ±6
Mouvement ms
PublishedDate 1674746165000
Sortie Bride
Période d'indexage (deg) 330.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Smart Number Motion Spec B
Précision (arcsec) ±24
Modèle de base 750RNG8H40-330
Type de produit Sortie de bride
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Stops 8.0
Back to Top