Camco Convoyeurs
Destaco’s CAMCO Rite-Link conveyors offer a thin profile, preassembly, and precision.

75RLIND

Le convoyeur Rite-Lin CAMCO est un système de liens de précision, prémonté et profilé qui offre une précision ne nécessitant pas d'entretien et une durabilité pour des applications de transport industrielles.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur Convoyeur (in) 3.07
Longueur liaison (in) 3
Imperial or Metric Product Métrique
Largeur Convoyeur (mm) 78.1
Moment maxi par maillon (Nm) 1
Distance Centre convoyeur (m) 1.2
Charge max par maillon (kg) 4
Longueur liaison (mm) 75
Gammes de produits 75RL
Convoyeur terminaison Industrial
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Back to Top