Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 803 Series pneumatic, straight line clamps feature sensor ready for round or T-slot style sensors and function as the pneumatic version of Destaco’s Model 603 manual straight line action clamp.

803

Version pneumatique du modèle 603.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
exerting_force_lbf_english 675.0
Capcité Maxi de maintien (lb) 600.0
Consommation air (in³) 0.015
Poids (lb) 1.86
Force exercée (lbf) 675.0
course piston (in) 0.75
Alesage cylindre (in) 1.26
Hauteur piston (in) 1.09
Poids (kg) 0.84
Hauteur piston (mm) 27.7
Capcité Maxi de maintien (N) 2670.0
Consommation air (dm³) 0.42
course piston (mm) 19.1
exerting_force_n_metric 3015.0
Alesage cylindre (mm) 32
Force exercée (N) 3015.0
Cycle de travail Fair/Medium
Poussée piston 5/16-18
Taille Port air 1/8 NPT
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Assemblage Excellent/Haut
Remplacement joints 802450-32-1-00
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Type de produit Serrage pneumatique a poussoir
PublishedDate 1675191483000
Gammes de produits 803
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
803-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
802450-32-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top