Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 807RDM Series roller dial index drives feature a low profile design, large output mounting surface, and larger center thru hole.

80RDM12H20-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
center_thru_hole_diameter_in_english 2.76
output_radial_capactiry_lb_english 7558.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1885.0
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
center_distance_in_english 3.1496062992
Diametre surface de montage (in) 4.9
Distance du centre (in) 3.1
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1885.0
Couple Maxi (in-lb) 1407.0
Inertie Max (lb-in²) 30.0
Inertie Max à 20 Index par mn 191.0
Hauteur surface de montage (in) 4.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1885.0
Inertie Max à 20 Index par mn 88.0
Capacité sortie radiale (lb) 7558.0
b10_torque_capacity_inlb_english 1575.0
mounting_surface_diameter_in_english 4.9212598425
Capacité poussée axiale (lb) 1885.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 1575.0
Inertie Max (lb-in²) 30.0
maximum_torque_inlb_english 1407.0
Diametre trou central (in) 2.76
Distance du centre (mm) 80.0
Capacité sortie radiale (N) 33633.0
Imperial or Metric Product Métrique
Couple Maxi (Nm) 159.0
center_distance_mm_metric 80.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.552
Couple Maxi (Nm) 159.0
Diametre trou central (mm) 70.0
Capacité poussée axiale (N) 8388.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 125.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0258
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 0.552
Hauteur surface de montage (mm) 110.0
Diametre surface de montage (mm) 125.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 70.0
B10 Capactité de couple (Nm) 178.0
Inertie interne (kgm²) 0.0088
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
Inertie interne (kgm²) 0.0088
b10_torque_capacity_nm_metric 178.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0559
output_thrust_axial_capacity_n_metric 8388.0
output_radial_capactiry_n_metric 33633.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Mouvement ms
Gammes de produits 80RDM
Période d'indexage (deg) 330.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1674767068000
Gammes 80RDM
Modèle de base 80RDM12H20-330
Smart Number Motion Spec F
Connecteur Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Ensemble de motorisation Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Stops 12.0
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RDM
Type de produit Sortie de bride
Répétabilité (arcsec) ±11
Précision (arcsec) ±44
Sortie Bride
Back to Top