Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1885.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1885.0
Hauteur surface de montage (in)
4.3
Inertie Max à 20 Index par mn
79.0
height_t0_mounting_surface_in_english
4.3307086614
Inertie Max (lb-in²)
29.0
Couple Maxi (in-lb)
947.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
1195.0
Diametre trou central (in)
2.76
Capacité poussée axiale (lb)
1885.0
output_radial_capactiry_lb_english
7558.0
Distance du centre (in)
3.1
b10_torque_capacity_inlb_english
1195.0
mounting_surface_diameter_in_english
4.9212598425
maximum_torque_inlb_english
947.0
center_distance_in_english
3.1496062992
Inertie Max (lb-in²)
29.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1885.0
Capacité sortie radiale (lb)
7558.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.76
Inertie Max à 20 Index par mn
191.0
Diametre surface de montage (in)
4.9
center_thru_hole_diameter_mm_metric
70.0
Couple Maxi (Nm)
107.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
125.0
B10 Capactité de couple (Nm)
135.0
b10_torque_capacity_nm_metric
135.0
Distance du centre (mm)
80.0
Hauteur surface de montage (mm)
110.0
Couple Maxi (Nm)
107.0
Capacité poussée axiale (N)
8388.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
110.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0559
Diametre surface de montage (mm)
125.0
Capacité sortie radiale (N)
33633.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
0.552
Inertie interne (kgm²)
0.0085
output_radial_capactiry_n_metric
33633.0
center_distance_mm_metric
80.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre trou central (mm)
70.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
8388.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
0.552
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0231
Inertie interne (kgm²)
0.0085