Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 807RDM Series roller dial index drives feature a low profile design, large output mounting surface, and larger center thru hole.

80RDM2H16-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
output_radial_capactiry_lb_english 7558.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.76
Inertie Max (lb-in²) 28.0
Inertie Max (lb-in²) 28.0
Inertie Max à 20 Index par mn 5.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1885.0
Capacité sortie radiale (lb) 7558.0
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
mounting_surface_diameter_in_english 4.9212598425
Diametre surface de montage (in) 4.9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1885.0
Inertie Max à 20 Index par mn 23.0
b10_torque_capacity_inlb_english 717.0
Couple Maxi (in-lb) 814.0
maximum_torque_inlb_english 814.0
Diametre trou central (in) 2.76
B10 Capactité de couple (in-lb) 717.0
Capacité poussée axiale (lb) 1885.0
Distance du centre (in) 3.1
center_distance_in_english 3.1496062992
Hauteur surface de montage (in) 4.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1885.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 70.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 8388.0
Imperial or Metric Product Métrique
Capacité sortie radiale (N) 33633.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 0.552
Hauteur surface de montage (mm) 110.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0067
Couple Maxi (Nm) 92.0
Inertie interne (kgm²) 0.0082
Couple Maxi (Nm) 92.0
b10_torque_capacity_nm_metric 81.0
Diametre trou central (mm) 70.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0015
center_distance_mm_metric 80.0
Capacité poussée axiale (N) 8388.0
output_radial_capactiry_n_metric 33633.0
Diametre surface de montage (mm) 125.0
Inertie interne (kgm²) 0.0082
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 0.552
B10 Capactité de couple (Nm) 81.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 125.0
Distance du centre (mm) 80.0
Connecteur Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Mouvement msc.50
Gammes 80RDM
Stops 2.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Smart Number Motion Spec A
Période d'indexage (deg) 330.0
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Précision (arcsec) ±44
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±11
Modèle de base 80RDM2H16-330
PublishedDate 1674767683000
Famille RDM
Gammes de produits 80RDM
Ensemble de motorisation Réducteur R180 et moteur AC 1/3 hp (220 / 440V)
Type de produit Sortie de bride
Back to Top